Serie DRFB -Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - Mit PU/PVC

Serie DRFB -Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - Mit PU/PVC
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRFB 0812AS
DRFB 0812CS
DRFB 0812ES
DRFB 0812IS
DRFB 0815AS
DRFB 0815CS
DRFB 0815ES
DRFB 0815IS
DRFB 1010AS
DRFB 1010CS
DRFB 1010ES
DRFB 1010IS
DRFB 1012AS
DRFB 1012CS
DRFB 1012ES
DRFB 1012IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchlänge
(m)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Ø Innen./Außen.
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Kupplung Gewicht
(kg)
Durchfluß
(l/min)
Fest Eingang
(mm)
Länge
(m)

266.75 €

1 7 Arbeitstage 1219038068 X 12ARO 210350-----

265.02 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--CSI 0665008 x 1212

261.90 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--ESI 0765008 x 1212

265.02 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--ISI 0665008 x 1212

293.88 €

1 7 Arbeitstage 1218038068 X 12ARO 210380-----

291.87 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--CSI 0673508 x 1215

287.83 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--ESI 0773508 x 1215

291.87 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 12--ISI 0673508 x 1215

289.22 €

1 7 Arbeitstage 10190380610 X 14ARO 210350-----

287.28 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--CSI 065,783310 x 1410

284.17 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--ESI 075,790010 x 1410

287.28 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--ISI 065,783310 x 1410

312.77 €

1 7 Arbeitstage 12180380610 X 14ARO 210390-----

310.75 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--CSI 066,880010 x 1412

307.37 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--ESI 076,880010 x 1412

310.75 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 14--ISI 066,880010 x 1412

Loading...

  1. 1

Technischer Support