Teflon Dichtband / TEFLON 12P3

Teflon Dichtband / TEFLON 12P3

Konfigurierbar in [Länge] 155 mm



PREVOST stellt Teflon-Dichtband her, die Leckagen verhindern, indem sie enge und zuverlässige Abdichtungen zwischen Verbindungsstellen von Rohren, Schläuchen und anderen Komponenten in einem Leitungssystem schaffen. Die Dichtbänder sind zwischen 155 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEFLON 12P3

Teilenummer
TEFLON 12P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 60 Länge(mm) 155 Bandbreite(mm) 12
Rollenlänge(m) 12 Höhe(mm) 60 Klebeband-Dicke(mm) 0.08

Sie befinden sich auf der Seite für Teflon Dichtband / TEFLON 12P3, die Teilenummer ist TEFLON 12P3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEFLON 12P3.

Technischer Support