PVC-Schlauch mit Verstärkung SURFLEX

PVC-Schlauch mit Verstärkung SURFLEX
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Rollenlänge
(m)
Biegeradius
(mm)

89.77 €

1 7 Arbeitstage 6,3 x 115045

53.85 €

1 7 Arbeitstage 6,3 x 113045

107.05 €

1 7 Arbeitstage 8 x 135056

64.23 €

1 7 Arbeitstage 8 x 133056

122.95 €

1 7 Arbeitstage 9 x 14,55063

73.77 €

1 7 Arbeitstage 9 x 14,53063

132.77 €

1 7 Arbeitstage 10 x 155070

79.67 €

1 7 Arbeitstage 10 x 153070

191.20 €

1 7 Arbeitstage 12,7 x 195089

114.72 €

1 7 Arbeitstage 12,7 x 193089

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Max. Betriebsdruck(Bar) 15

Technischer Support