Gummischlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGF 0810CS
DGF 0815CS
DGF 1015CS
DGO 1025ES
DMO 1010CS
DOLEX 15
DOLEX 19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(�C)
Schlauchlänge
(m)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
ID/OD
(mm)
Profil Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

490.33 €

1 7 Arbeitstage -1019055568 X 14ISO 6150C-535

539.92 €

1 7 Arbeitstage -1519055568 X 14ISO 6150C-535

555.13 €

1 7 Arbeitstage -15190555610 X 17ISO 6150C-535

714.18 €

1 7 Arbeitstage -252655607.410 X 17EUROPEAN-535

501.05 €

1 7 Arbeitstage -10190555610 X 17ISO 6150C-535

8.73 €

20 7 Arbeitstage -20 - +9520525525-15 X 24-1025

10.77 €

20 7 Arbeitstage -20 - +9520465470-19 X 28-1028

Loading...

  1. 1

Technischer Support