Acetylen- und Sauerstoffschläuche (20 m)

Acetylen- und Sauerstoffschläuche (20 m)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUB OX6
TUB OX10
TUB SET6
TUB SET10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Biegeradius
(mm)
Fluide

3.38 €

20 7 Arbeitstage Blau6 x 1255Sauerstoff

4.22 €

20 7 Arbeitstage Blau10 x 1775Sauerstoff

3.38 €

20 7 Arbeitstage Rot6 x 1255Acetylen

-

1 7 Arbeitstage Blau10 x 1755Acetylen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenlänge(m) 20 Werkstoff Gummi Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support