Konfigurierbar in [Länge] 17 - 77 mm
PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder sind zwischen 17 und 77 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A4 18M5 |
A4Z 1214 |
A4Z 1218 |
A4Z 1238 |
A4Z 1418 |
A4Z 3412 |
A4Z 3414 |
A4Z 3438 |
A4Z 3814 |
A4Z 3818 |
A4Z 6042 |
A4Z 6049 |
A4Z 7660 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | IG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | M5 | ||
2.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | G 1/4 | ||
2.62 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | G 1/8 | ||
2.32 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | G 3/8 | ||
1.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | G 1/8 | ||
6.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | G 1/2 | ||
4.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | G 1/4 | ||
4.53 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | G 3/8 | ||
1.52 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | G 1/4 | ||
1.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | G 1/8 | ||
33.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 2 | G 1 1/4 | ||
45.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 2 | G 1 1/2 | ||
100.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 2 1/2 | G 2 |
Loading...
Werkstoff | Messing und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 15 bar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
IG
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften