Drehgelenkverschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan

Drehgelenkverschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUR 1013R
PUR 1238R
PUR 813R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
BSPT Außengewinde

14.22 €

1 7 Arbeitstage 6,5 x 10R 1/4

18.03 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12R 3/8

13.93 €

1 7 Arbeitstage 5 x 8R 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Drehgelenke, PVC Ummantelung

Technischer Support