Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12|12 | 4|4 mm | 4 - 43.5 mm, / , [Länge] 38 - 83 mm
Mit den Push-In-Verschraubungen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Verschraubungen liegt im Bereich von 12, 12, 4, 4 mm oder 4 bis 43.5 mm. Sie messen zwischen 38 und 83 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPL DG0000 |
RPL DG0101 |
RPL DG0202 |
RPL DG0303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | ||
7.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | ||
9.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | ||
10.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften