PU-Schlauch VALYFLEX

PU-Schlauch VALYFLEX
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VALYFLEX 8
VALYFLEX 10
VALYFLEX 13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Biegeradius
(mm)

102.00 €

1 7 Arbeitstage 8 x 1455

120.60 €

1 7 Arbeitstage 10 x 1665

158.10 €

1 7 Arbeitstage 12,7 x 1980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün Rollenlänge(m) 30 Max. Betriebsdruck(Bar) 20

Technischer Support