Pneumatik-Verbinder / RPC LG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RPC LG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 37 - 70 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm. Ihre Länge liegt zwischen 37 und 70 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC LG04M5
RPC LG05M5
RPC LG06M5
RPC LG0400
RPC LG0401
RPC LG0500
RPC LG0501
RPC LG0502
RPC LG0503
RPC LG0600
RPC LG0601
RPC LG0602
RPC LG0603
RPC LG0800
RPC LG0801
RPC LG0802
RPC LG0803
RPC LG1000
RPC LG1001
RPC LG1002
RPC LG1003
RPC LG1201
RPC LG1202
RPC LG1203
RPC LG1402
RPC LG1403
RPC LG1602
RPC LG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

1.68 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

2.03 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.73 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support