Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ø Innen./Außen. (mm) | Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (Bar) | Biegeradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
188.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
1,245.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blau | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
742.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blau | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
279.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 10 x 12 | 11 | 92 | ||
414.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
707.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
188.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
742.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwarz | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
279.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 10 x 12 | 11 | 92 | ||
414.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
707.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
188.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
742.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Durchsichtig | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
279.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 10 x 12 | 11 | 92 | ||
414.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
707.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
118.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
147.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
742.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gelb | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
272.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
93.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 2,7 x 4 | 15 | 30 |
Loading...
Temperatur(°C) | - 20 bis + 80 | Werkstoff | Polyamid PA 12 | Vorteile | Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ø Innen./Außen.(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)(Bar)
Biegeradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften