Pneumatik-Verbinder / RPT JT / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RPT JT / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 6 - 16 mm, / , [Länge] 39 - 64 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 bis 12 mm oder 6 bis 16 mm. Sie sind zwischen 39 und 64 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPT JT0604
RPT JT0806
RPT JT1008
RPT JT1210
RPT JT1612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø Für Rohr mit Außen-Ø (x2)

1.62 €

10 7 Arbeitstage 64

1.62 €

10 7 Arbeitstage 86

1.93 €

10 7 Arbeitstage 108

2.33 €

10 7 Arbeitstage 1210

5.22 €

5 7 Arbeitstage 1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support