Pneumatik-Verbinder / RPU ET□□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPU ET□□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 30 - 100 mm



Die Push-In-Steckanschlüsse von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckanschlüsse liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Ihre Länge liegt zwischen 30 und 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPU ET0404
RPU ET0404P
RPU ET0505
RPU ET0606
RPU ET0606P
RPU ET0808
RPU ET0808P
RPU ET1010
RPU ET1010P
RPU ET1212
RPU ET1414
RPU ET1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Werkstoff Betriebsdruck Temperatur
(°C)
Für Schlauch mit Außen-Ø

0.87 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 604

6.93 €

1 7 Arbeitstage -343941021----

0.93 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 605

0.93 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 606

7.45 €

1 7 Arbeitstage -407561014----

0.98 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 608

7.70 €

1 7 Arbeitstage -407581015.4----

1.20 €

10 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6010

8.77 €

1 7 Arbeitstage -45100101018.4----

1.30 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6012

3.80 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6014

3.80 €

5 7 Arbeitstage 0~60-----Polymer und Messing vernickelt0 bis 10 bar0 bis + 6016

Loading...

  1. 1

Technischer Support