Pneumatik-Verbinder / RMC XR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RMC XR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Länge] 26 - 37 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Sie sind zwischen 26 und 37 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMC XR0400
RMC XR0600
RMC XR0601
RMC XR0800
RMC XR0801
RMC XR1001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

2.30 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

2.45 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

2.73 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.63 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

2.82 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

3.97 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support