Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPFEXB 1012CS |
DPFEXB 1012ES |
DPFEXB 1012IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|
574.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | CSI 06 | ||
575.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | ESI 07 | ||
575.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | ISI 06 |
Loading...
Ø Innen./Außen.(mm) | 10 x 14 | Anschluss | Zufuhrschlauch: 1 m | Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahlgehäuse pulverbeschichtet | Gewicht(kg) | 7,8 | Durchfluß(l/min) | 800 |
Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste | Drehbarer Eingang mit IG BSPP | G 3/8 | Länge(m) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften