Pneumatik-Verbinder / RPC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 20 - 58 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Ihre Länge liegt zwischen 20 und 58 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPQ MG04M5
RPQ MG05M5
RPQ MG06M5
RPQ MG0400
RPQ MG0401
RPQ MG0500
RPQ MG0501
RPQ MG0502
RPQ MG0503
RPQ MG0600
RPQ MG0601
RPQ MG0602
RPQ MG0603
RPQ MG0800
RPQ MG0801
RPQ MG0802
RPQ MG0803
RPQ MG1000
RPQ MG1001
RPQ MG1002
RPQ MG1003
RPQ MG1201
RPQ MG1202
RPQ MG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

1.55 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.55 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.55 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.87 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.87 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.75 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.75 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.47 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.47 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.47 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.47 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support