Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUS 52P |
PUS 54P |
PUS 64P |
PUS 66P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (m) | Breite (mm) | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 115 | 255 | 5 X 8 | 44 | ||
25.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 70 | 380 | 5 X 8 | 50 | ||
33.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 110 | 390 | 6.5 X 10 | 60 | ||
40.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 55 | 480 | 6.5 X 10 | 55 |
Loading...
Anschluss | R 1/4 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge(m)
Breite(mm)
Länge(mm)
Durchmesser(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften