Pneumatik-Verbinder / RMD MG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMD MG0400
RMD MG0401
RMD MG0600
RMD MG0601
RMD MG0800
RMD MG0801
RMD MG0802
RMD MG1001
RMD MG1002
RMD MG1003
RMD MG1201
RMD MG1202
RMD MG1203
RMD MG1402
RMD MG1403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

1.78 €

10 7 Arbeitstage G 1/84

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 1/44

1.78 €

10 7 Arbeitstage G 1/86

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

1.97 €

10 7 Arbeitstage G 1/88

2.08 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

2.45 €

10 7 Arbeitstage G 3/88

2.70 €

10 7 Arbeitstage G 1/410

2.85 €

10 7 Arbeitstage G 3/810

3.27 €

10 7 Arbeitstage G 1/210

3.30 €

5 7 Arbeitstage G 1/412

3.43 €

5 7 Arbeitstage G 3/812

3.65 €

5 7 Arbeitstage G 1/212

4.80 €

5 7 Arbeitstage G 3/814

4.92 €

5 7 Arbeitstage G 1/214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support