Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPG MB20 |
EPG MB30 |
EPG MB31 |
EPG MB34 |
EPG MB60 |
EPG MB65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Durchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Dichtung für Behälter Ø 240/260mm | ||
40.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Dichtung für Behälter Ø 270/290 mm für Einheit EPG KR30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Dichtungsmembran | 280/300 | - | ||
52.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Dichtung für Behälter von Ø 300/330 mm für Einheiten EPG KR30 und EPG KR60 | ||
44.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Dichtung für Behälter Ø 335/360 mm für Einheit EPG KR60 | ||
51.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Dichtung für Behälter von Ø 370/400mm für Einheit EPG KR60 |
Loading...
Technologie | Doppelwirkender Kolben | AG BSPP | Fettauslass : G 1/4 | IG BSPP | Lufteingang : G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Durchfluß | 900 g/min (für Druckluft 6 bar) | Betriebsdruck | 3 bis 7 bar | Ausgangsdruck | 406 bar (Druckluft 7 bar) |
Verdichtungsgrad | 58:1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Durchmesser(mm)
Bezeichnung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften