Serie DPF - Mittleres Modell - Mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX

Serie DPF - Mittleres Modell - Mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPFEX 1012CS
DPFEX 1012ES
DPFEX 1012IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kupplung

519.87 €

1 7 Arbeitstage CSI 06

520.15 €

1 7 Arbeitstage ESI 07

520.15 €

1 7 Arbeitstage ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 10 x 14 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Gewicht(kg) 7 Durchfluß(l/min) 800
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Drehbarer Eingang mit IG BSPP G 3/8 Länge(m) 12

Technischer Support