Durchflussregler / RPM BG / Push-In Anschluss / Außengewinde

Durchflussregler / RPM BG / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 29 - 56 mm



Die Push-In-Durchflussregler von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Durchflussregler beträgt 4 oder 12 mm. Sie sind zwischen 29 und 56 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPM BG04M5
RPM BG06M5
RPM BG0400
RPM BG0401
RPM BG0600
RPM BG0601
RPM BG0602
RPM BG0603
RPM BG0800
RPM BG0801
RPM BG0802
RPM BG0803
RPM BG1000
RPM BG1001
RPM BG1002
RPM BG1003
RPM BG1201
RPM BG1202
RPM BG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

4.78 €

1 7 Arbeitstage -4M5

4.78 €

1 7 Arbeitstage -6M5

5.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/84-

5.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/44-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/86-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/46-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/86-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/26-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/88-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/48-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/88-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/28-

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/810-

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/410-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/810-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/210-

7.47 €

1 7 Arbeitstage G 1/412-

8.27 €

1 7 Arbeitstage G 3/812-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/212-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support