Steckschlauch LOCKFLEX NBR/PVC

Steckschlauch LOCKFLEX NBR/PVC
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LOCKFLEX 10BL
LOCKFLEX 10RG
LOCKFLEX 13BL
LOCKFLEX 13RG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Biegeradius
(mm)

276.77 €

1 7 Arbeitstage Blau10 x 17,575

276.77 €

1 7 Arbeitstage Rot10 x 17,575

321.82 €

1 7 Arbeitstage Blau13 x 20,4125

321.82 €

1 7 Arbeitstage Rot13 x 20,4125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenlänge(m) 20 Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support