Serie DRFI - Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether

Serie DRFI - Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DRFI 1012ESHE

Teilenummer
DRFI 1012ESHE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

468.05 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 10 x 14 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Gehäuse Edelstahl AISI 304 Kupplung ESI 07HE Gewicht(kg) 6,8
Durchfluß(l/min) 800 Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Fest Eingang(mm) 10 x 14
Ausgestattet mit Drehbarer Halterung Länge(m) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Serie DRFI - Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether, die Teilenummer ist DRFI 1012ESHE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRFI 1012ESHE.

Technischer Support