PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Rollenlänge
(m)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Biegeradius
(mm)

1.32 €

50 7 Arbeitstage Blau6 x 12501536

1.52 €

50 7 Arbeitstage Blau8 x 14501554

1.52 €

25 7 Arbeitstage Blau8 x 14251554

1.52 €

50 7 Arbeitstage Rot8 x 14501554

1.63 €

50 7 Arbeitstage Blau9 x 15501566

1.68 €

50 7 Arbeitstage Blau10 x 16501574

1.68 €

25 7 Arbeitstage Blau10 x 16251574

1.68 €

50 7 Arbeitstage Rot10 x 16501574

1.83 €

50 6 Arbeitstage Blau12 x 19501590

1.80 €

50 6 Arbeitstage Rot12 x 19501590

2.48 €

50 6 Arbeitstage Blau13 x 205015101

2.48 €

50 6 Arbeitstage Rot13 x 205015101

3.28 €

25 7 Arbeitstage Blau16 x 222515145

3.63 €

25 7 Arbeitstage Blau19 x 262515174

5.23 €

25 6 Arbeitstage Blau25 x 332515260

7.32 €

25 6 Arbeitstage Durchsichtig32 x 422512320

8.87 €

25 6 Arbeitstage Durchsichtig38 x 482511420

15.78 €

25 6 Arbeitstage Durchsichtig50 x 64258600

Loading...

  1. 1

Technischer Support