Pneumatik-Verbinder / RPU TT□□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPU TT□□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 33 - 48 mm



PREVOST stellt Push-In-Schottverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Schottverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 33 und 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPU TT0404
RPU TT0505
RPU TT0606
RPU TT0808
RPU TT1010
RPU TT1212
RPU TT1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stärke der Trennwand maximal
(mm)
Bohrlochdurchmesser
(mm)
Für Schlauch mit Außen-Ø

2.68 €

10 7 Arbeitstage 13134

2.68 €

10 7 Arbeitstage 13155

2.68 €

10 7 Arbeitstage 13156

3.33 €

10 7 Arbeitstage 15178

4.07 €

10 7 Arbeitstage 152110

4.65 €

5 7 Arbeitstage 152312

11.43 €

1 7 Arbeitstage 202616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support