Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUS 22 |
PUS 24 |
PUS 42 |
PUS 44 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Länge (m) | Ø Innen./Außen. (mm) | BSPP Außengewinde | Durchmesser Spirale (mm) | Min. Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 2,5 x 4 | G 1/8 | 24 | 0,19 | ||
18.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2,5 x 4 | G 1/8 | 24 | 0,39 | ||
16.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 4 x 6 | G 1/4 | 32 | 0,23 | ||
21.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 x 6 | G 1/4 | 32 | 0,48 |
Loading...
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 8 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Kratzschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(m)
Ø Innen./Außen.(mm)
BSPP Außengewinde
Durchmesser Spirale(mm)
Min. Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften