Verschlussstopfen / A7 □□J / Innensechskant

Verschlussstopfen / A7 □□J / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 mm



Mit den Verschlussstopfen von PREVOST werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Verschlussstopfen sind zwischen 8 und 25 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A7 12J
A7 14J
A7 18J
A7 38J
A7 M5J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzugsmoment AG

3.55 €

10 7 Arbeitstage 10 mm Sechskant-SteckschlüsselG 1/2

1.23 €

10 7 Arbeitstage 6 mm Sechskant-SteckschlüsselG 1/4

0.97 €

10 7 Arbeitstage 5 mm Sechskant-SteckschlüsselG 1/8

1.72 €

10 7 Arbeitstage 8 mm Sechskant-SteckschlüsselG 3/8

1.08 €

10 7 Arbeitstage 2,5 mm Sechskant-SteckschlüsselM5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support