Serie DMF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch

Serie DMF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMF 0812CS
DMF 0812ES
DMF 0812IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kupplung

319.02 €

1 7 Arbeitstage CSI 06

313.98 €

1 7 Arbeitstage ESI 07

316.97 €

1 7 Arbeitstage ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 8 x 12 Gewicht(kg) 8 Durchfluß(l/min) 500
Drehbarer Eingang mit IG BSPP G 3/8 Länge(m) 12

Technischer Support