Sicherheitskupplung / SIK 10□□DR / zweifach

Sicherheitskupplung / SIK 10□□DR / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 195 mm



PREVOST stellt Sicherheitskupplungen her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Sicherheitskupplungen haben eine Länge von zwischen 195 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIK 0606DR
SIK 1006DR
SIK 1010DR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgang für Schlauch Ø Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø

94.52 €

1 7 Arbeitstage 6 x 126 x 12

94.60 €

1 7 Arbeitstage 6 x 1210 x 17

94.78 €

1 7 Arbeitstage 10 x 1710 x 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support