Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUS 64NR |
PUS 66NR |
PUS 68FF |
PUS 86FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperatur (°C) | Max. Länge (m) | Breite (mm) | Länge (mm) | Ø Innen./Außen. (mm) | BSPT Außengewinde | Höhe (mm) | Werkstoff | Vorteile | Durchmesser Spirale (mm) | Min. Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 4 | - | - | 6,5 x 10 | R 1/4 | - | Polyurethan | Kratzschutz | 42 | 0,4 | ||
47.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 6 | - | - | 6,5 x 10 | R 1/4 | - | Polyurethan | Kratzschutz | 52 | 0,63 | ||
50.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 8 | 280 | 350 | 6.5 X 10 | R 1/4 | 70 | - | - | - | - | ||
83.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6 | 260 | 300 | 8 X 12 | R 3/8 | 80 | - | - | - | - |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperatur(°C)
Max. Länge(m)
Breite(mm)
Länge(mm)
Ø Innen./Außen.(mm)
BSPT Außengewinde
Höhe(mm)
Werkstoff
Vorteile
Durchmesser Spirale(mm)
Min. Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften