Pneumatik-Verbinder / RMT AG□□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RMT AG□□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 42 - 65 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 42 und 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT AG0400
RMT AG0600
RMT AG0601
RMT AG0800
RMT AG0801
RMT AG1001
RMT AG1002
RMT AG1202
RMT AG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

4.47 €

10 7 Arbeitstage G 1/84

4.47 €

10 7 Arbeitstage G 1/86

4.75 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

5.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/88

5.60 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

7.45 €

10 7 Arbeitstage G 1/410

7.77 €

10 7 Arbeitstage G 3/810

9.00 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

10.02 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support