Serie DRF - Mittleres Modell - PU/PVC-Außenschlauch und PU-Innenschlauch mit Polyester

Serie DRF - Mittleres Modell - PU/PVC-Außenschlauch und PU-Innenschlauch mit Polyester
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRF 0812CS
DRF 0812ES
DRF 0812IS
DRF 0815CS
DRF 0815ES
DRF 0815IS
DRF 1010CS
DRF 1010ES
DRF 1010IS
DRF 1012CS
DRF 1012ES
DRF 1012IS
DRF 1015ES
DRF 1015IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Kupplung Gewicht
(kg)
Durchfluß
(l/min)
Fest Eingang
(mm)
Länge
(m)

229.27 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12CSI 0665008 x 1212

226.55 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ESI 0765008 x 1212

229.27 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ISI 0665008 x 1212

238.52 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12CSI 0673508 X 1215

233.47 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ESI 0773508 x 1215

236.55 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ISI 0673508 x 1215

249.27 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14CSI 065,783310 x 1410

244.42 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ESI 075,790010 x 1410

247.30 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ISI 065,783310 x 1410

251.52 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14CSI 066,880010 x 1412

246.83 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ESI 076,880010 x 1412

249.83 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ISI 066,880010 x 1412

289.85 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ESI 077,280010 x 1415

289.85 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ISI 067,280010 x 1415

Loading...

  1. 1

Technischer Support