Schlauchstutzen mit Ohr-Schlauchklemme / CEI6 101151□□P / ISO 6150B

Schlauchstutzen mit Ohr-Schlauchklemme / CEI6 101151□□P / ISO 6150B

Konfigurierbar in [Länge] 156 mm



Die Schlauchstutzen mit Ohr-Schlauchklemme von PREVOST stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchstutzen haben eine Länge von zwischen 156 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEI6 101151808P
CEI6 101151810P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
Höhe
(mm)

9.47 €

1 7 Arbeitstage 825

9.47 €

1 7 Arbeitstage 1026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 46 Durchmesser der Öffnung(mm) 6 Länge(mm) 156
Außengewinde R 1/4 Innengewinde G 1/4 Erfüllt die Normen ISO 6150B

Technischer Support