Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPIR 1016 |
SPIR 12730 |
SPIR 1630 |
SPIR 2710 |
SPIR 4526 |
SPIR 456 |
SPIR 610 |
SPIR 620 |
SPIR 820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Länge (m) | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Min. Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 9,5 x 12 | 144 | 0,97 | ||
344.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 12,7 x 16 | 222 | 1,33 | ||
478.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 x 20 | 230 | 1,33 | ||
30.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2,7 x 4 | 28 | 1,06 | ||
82.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 4 x 6 | 72 | 1,33 | ||
37.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 4,5 x 6 | 52 | 1 | ||
34.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 x 8 | 96 | 0,48 | ||
63.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 6 x 8 | 96 | 0,96 | ||
79.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 8 x 10 | 110 | 1,1 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 bis +90 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | Polyamid PA 12 |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(m)
Ø Innen./Außen.(mm)
Durchmesser Spirale(mm)
Min. Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften