PPS1 IP - Verbinder-Innenstützring

PPS1 IP - Verbinder-Innenstützring
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 IP16
PPS1 IP20
PPS1 IP25
PPS1 IP32
PPS1 IP40
PPS1 IP50
PPS1 IP63
PPS1 IP80
PPS1 IP100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø
(mm)

1.32 €

1 7 Arbeitstage 16

1.45 €

1 7 Arbeitstage 20

1.62 €

1 7 Arbeitstage 25

2.18 €

1 7 Arbeitstage 32

2.55 €

1 7 Arbeitstage 40

3.27 €

1 7 Arbeitstage 50

4.53 €

1 7 Arbeitstage 63

6.62 €

1 7 Arbeitstage 80

7.30 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH Betriebsdruck 0 bis 16 bar Temperatur(°C) -20 bis +80
Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)

Technischer Support