Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUS 52ES |
PUS 54ES |
PUS 64ES |
PUS 64IS |
PUS 66ES |
PUS 68ES |
PUS 84ES |
PUS 86ES |
PUS 88ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperatur (°C) | Max. Länge (m) | Breite (mm) | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Ø Innen./Außen. (mm) | Profil | Höhe (mm) | Werkstoff | Vorteile | Kupplung | Ausgestattet mit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 2 | - | - | - | 5 x 8 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
54.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 4 | - | - | - | 5 x 8 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
58.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 4 | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
58.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4 | 180 | 280 | 6 | 6,5 x 10 | ISO 6150B | 90 | - | - | - | - | ||
64.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 6 | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
71.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 8 | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
77.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 4 | - | - | - | 8 x 12 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
85.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 6 | - | - | - | 8 x 12 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss | ||
97.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | -15 bis +70 | 8 | - | - | - | 8 x 12 | European 7,4 mm | - | Polyurethan | Ausgezeichnete Formstabilität | ESI 07 | Drehbarem Anschluss |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperatur(°C)
Max. Länge(m)
Breite(mm)
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Ø Innen./Außen.(mm)
Profil
Höhe(mm)
Werkstoff
Vorteile
Kupplung
Ausgestattet mit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften