Volumetrische Pistole zur Verteilung von Ölen

Volumetrische Pistole zur Verteilung von Ölen
Ob als Feststation oder mobil auf Rollwagen - die breite Auswahl an Pumpen und Zubehör wird allen Anforderungen in Werkstätten gerecht. Die Ölzuführung erfolgt durch die doppelt wirkende Pumpe besonders gleichmäßig. Der Kolbenmotor ist kompakt und robust. Alle Pumpen werden mit einer Mutter zur Anbringung am Behälter geliefert. Die Komponenten verfügen über eine Spezialbeschichtung und wurden passgenau montiert.
Schmierpumpen
Die Schmierpumpen von Prevost dienen zur Verteilung von Schmiermitteln unter hohem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 58 zu 1 (d.h. das 58-fache des Drucklufteintritts).
Die Pumpen verfügen über einen Siebfi lter zum Schutz der Pumpe am Ende des Saugrohrs.
Die Schmierpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Deckel für Behälter, Membran, Pistole, Anschlusskupplung und Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.
Der Bausatz ist in Abhängigkeit vom gewünschten Durchmesser und von der Behälterhöhe zu wählen.
Ölpumpen
Die Ölpumpen Prevost dienen zur Verteilung von Fluiden mit geringer Viskosität, wie Motoröle, bei mittlerem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 4 zu 1 (d.h. das 4-fache des Drucklufteintritts). Die Ölpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Pistole, Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPH VOL12

Teilenummer
EPH VOL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

457.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie Doppelwirkender Kolben AG BSPP Ölauslass : G 1/2 IG BSPP Lufteingang : G 1/4
Durchfluß 20 l/min (für Druckluft 6 bar) Funktion Elektronische Abmessung der verteilen Ölmenge. Anzeige der Abmessung auf einem LCD Bildschirm Eingang mit IG BSPP G 1/2
Betriebsdruck 3 bis 7 bar Ausgangsdruck 28 bar (Druckluft 7 bar) Verdichtungsgrad 4:1

Sie befinden sich auf der Seite für Volumetrische Pistole zur Verteilung von Ölen, die Teilenummer ist EPH VOL12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPH VOL12.

Technischer Support