Pneumatik-Verbinder / Y□□P2 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / Y□□P2 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 65 - 155 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder messen zwischen 65 und 155 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y12P2
Y14P2
Y38P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Höhe
(mm)

22.48 €

1 7 Arbeitstage 55G 1/26527

10.47 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/415525

15.43 €

1 7 Arbeitstage 45G 3/815525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 15

Technischer Support