Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AIRCA 6 |
AIRCA 8 |
AIRCA 8C20 |
AIRCA 10 |
AIRCA 13 |
AIRCA 16 |
AIRCA 19 |
AIRCA 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Innen./Außen. (mm) | Rollenlänge (m) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Biegeradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 40 | 7 Arbeitstage | 6 x 13 | 40 | 20 | 18 | ||
4.27 € | 40 | 7 Arbeitstage | 8 x 15 | 40 | 20 | 25 | ||
4.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | 8 x 15 | 20 | 20 | 25 | ||
5.30 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 x 18 | 40 | 20 | 35 | ||
6.82 € | 40 | 6 Arbeitstage | 13 x 22 | 40 | 20 | 60 | ||
8.00 € | 40 | 6 Arbeitstage | 16 x 25 | 40 | 15 | 70 | ||
8.47 € | 40 | 6 Arbeitstage | 19 x 28 | 40 | 15 | 80 | ||
13.47 € | 40 | 6 Arbeitstage | 25 x 34 | 40 | 15 | 100 |
Loading...
Farbe | Blau-Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Innen./Außen.(mm)
Rollenlänge(m)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Biegeradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften