Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPG PG
Technologie | Doppelwirkender Kolben | AG BSPP | Fettauslass : G 1/4 | IG BSPP | Lufteingang : G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Transportgriff für Einheit EPG KR20 | Durchfluß | 900 g/min (für Druckluft 6 bar) | Betriebsdruck | 3 bis 7 bar |
Ausgangsdruck | 406 bar (Druckluft 7 bar) | Verdichtungsgrad | 58:1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör und Ersatzteile, die Teilenummer ist EPG PG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPG PG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften