PPS1 BA - 10 Außenring

PPS1 BA - 10 Außenring
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 BA16
PPS1 BA20
PPS1 BA25
PPS1 BA32
PPS1 BA40
PPS1 BA50
PPS1 BA63
PPS1 BA80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø
(mm)

1.73 €

1 7 Arbeitstage 16

1.78 €

1 7 Arbeitstage 20

1.95 €

1 7 Arbeitstage 25

2.05 €

1 7 Arbeitstage 32

6.40 €

1 7 Arbeitstage 40

6.83 €

1 7 Arbeitstage 50

8.80 €

1 7 Arbeitstage 63

10.30 €

1 7 Arbeitstage 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH Betriebsdruck 0 bis 16 bar Menge 10
Temperatur(°C) -20 bis +80 Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)

Technischer Support