Kit für Öltank

Kit für Öltank
Ob als Feststation oder mobil auf Rollwagen - die breite Auswahl an Pumpen und Zubehör wird allen Anforderungen in Werkstätten gerecht. Die Ölzuführung erfolgt durch die doppelt wirkende Pumpe besonders gleichmäßig. Der Kolbenmotor ist kompakt und robust. Alle Pumpen werden mit einer Mutter zur Anbringung am Behälter geliefert. Die Komponenten verfügen über eine Spezialbeschichtung und wurden passgenau montiert.
Schmierpumpen
Die Schmierpumpen von Prevost dienen zur Verteilung von Schmiermitteln unter hohem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 58 zu 1 (d.h. das 58-fache des Drucklufteintritts).
Die Pumpen verfügen über einen Siebfi lter zum Schutz der Pumpe am Ende des Saugrohrs.
Die Schmierpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Deckel für Behälter, Membran, Pistole, Anschlusskupplung und Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.
Der Bausatz ist in Abhängigkeit vom gewünschten Durchmesser und von der Behälterhöhe zu wählen.
Ölpumpen
Die Ölpumpen Prevost dienen zur Verteilung von Fluiden mit geringer Viskosität, wie Motoröle, bei mittlerem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 4 zu 1 (d.h. das 4-fache des Drucklufteintritts). Die Ölpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Pistole, Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPH KR60
EPH KR220
EPH KRF60
EPH KRF220
EPH KRFC60
EPH KRFC220
EPH MRK220
EPH MRKF220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

579.13 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit : Pumpe für 50/60 Liter, Schlauchlänge : 730 mm, Verteilerpistole, 5 m Gummischlauch, Druck : 100 bar

568.30 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit : Pumpe für 180/220 Liter, Schlauchlänge : 940 mm, Verteilerpistole, 5 m Gummischlauch, Druck : 100 bar

637.67 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit für 50/60 Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler

649.17 €

1 6 Arbeitstage Komplettkit für 180/220 Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler

807.08 €

1 6 Arbeitstage Komplettkit für 50/60-Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler und Transportwagen

1,025.75 €

1 6 Arbeitstage Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler und Transportwagen

626.07 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit : Wandpumpe für 180/220 Liter Behälter, Schlauchläge: 940 mm, Befestigungswinkel mit G 2 Mutter, 2 m Schlauch Ø 1"

684.98 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit zur Wandbefestigung für 180/220 Liter-Öltank EPH MRK220 mit Filter/Druckregler/Öler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie Doppelwirkender Kolben AG BSPP Ölauslass : G 1/2 IG BSPP Lufteingang : G 1/4
Durchfluß 20 l/min (für Druckluft 6 bar) Betriebsdruck 3 bis 7 bar Ausgangsdruck 28 bar (Druckluft 7 bar)
Verdichtungsgrad 4:1

Technischer Support