Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Länge] 24 - 49 mm
Mit den Pneumatik-Kupplungen von PREVOST wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden. Die Kupplungen messen zwischen 24 und 49 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BAC 071151 |
BAC 071152 |
BAP 076151 |
BAP 076152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|
79.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | ||
63.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | ||
11.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | ||
12.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Durchgang | 7,2 | Durchsatz bei 6 Bar | 2050 l/min (ΔP = 1 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Profil | Europäisch Atemluft länge | Temperatur(°C) | -20 bis +60 | Werkstoff | Körper Messing verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPP Außengewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften