Konfigurierbar in [Länge] 54 - 71 mm
Die Traversen-Trägerklemmen von PREVOST dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Trägerklemmen sind zwischen 54 und 71 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP 016 |
CP 38 |
CP 1420 |
CP 814 |
CP M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Metrisches Gewinde | Länge (mm) | Kapazität (kg) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | M6 | 54 | 45 | 17 | ||
3.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | M8 | 61 | - | 25 | ||
4.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34 | M8 | 71 | - | 30 | ||
4.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | M8 | 66 | - | 26 | ||
4.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | M8 | 59 | 120 | 18 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Metrisches Gewinde
Länge(mm)
Kapazität(kg)
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften