Pneumatik-Schnellkupplung / BAC 07110 / BSPP / Innengewinde / Atemluftlänge

Pneumatik-Schnellkupplung / BAC 07110 / BSPP / Innengewinde / Atemluftlänge

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Länge] 24 mm



PREVOST stellt Atemluftkupplungen her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden. Die Atemluftkupplungen sind zwischen 24 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BAC 071101

Teilenummer
BAC 071101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

BSPP Innengewinde G 1/4 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Durchgang 7,2
Durchsatz bei 6 Bar 2050 l/min (ΔP = 1 bar) Profil Europäisch Atemluft länge Temperatur(°C) -20 bis +60
Werkstoff Körper Messing verchromt

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik-Schnellkupplung / BAC 07110 / BSPP / Innengewinde / Atemluftlänge, die Teilenummer ist BAC 071101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAC 071101.

Technischer Support