Filtereinheit und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

Filtereinheit und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBCR 12CS
MBCR 12ES
MBCR 12IS
MBCR 38CS
MBCR 38ES
MBCR 38IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einlass BSPP Innengewinde Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)
(m³/h)
Ausgang mit 2 Kupplungen

1,049.58 €

1 7 Arbeitstage G 1/250CSI 06

1,051.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/285ESI 07

1,051.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/250ISI 06

1,005.58 €

1 7 Arbeitstage G 3/850CSI 06

1,005.58 €

1 7 Arbeitstage G 3/859ESI 07

1,005.58 €

1 7 Arbeitstage G 3/850ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +66 Werkstoff Körper und Behälter aluminium Ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplungen und Stecknippel prevoS1
Betriebsdruck(bar) 2 bis 12

Technischer Support