Mobiler - Filterregler und Öler

Mobiler - Filterregler und Öler
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT HPES
PT HPIS
PT HPIS8
PTE AS
PTE BS
PTE CM6
PTE CM8
PTE ES
PTE IS
PTE IS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Einlassdruck
(Bar)
Breite
(mm)
Filterung
(μm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Ausgangsdruck
(Bar)
Temperatur
(°C)
Werkstoff Ausgestattet mit Vorteile Eingang 1 Nippel Ausgang mit 2 Kupplungen Ausgang 3 Kupplungen Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)
(l/min)

425.33 €

1 7 Arbeitstage --40--European 7,4 mm--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarERP 07ESI 07-833

409.02 €

1 7 Arbeitstage --40--ISO 6150 B--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarIRP 06ISI 06-2028

430.02 €

1 7 Arbeitstage --40--ISO 6150 B--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarIRP 08ISI 08-1820

410.58 €

1 7 Arbeitstage 12290-3406ARO 2104602 - 10--------

-

1 auf Anfrage --25--British 6 mm--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarBRP 06-2 x BSI 06 1 x BSI 06 (trockene Luft)750

427.53 €

1 7 Arbeitstage --25--ISO 6150 C--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarCRP 06-2 x CSM 06 1 x CSM 06 (ungeölte Luft)750

511.78 €

1 7 Arbeitstage --25--ISO 6150 C--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarCRP 08-2 x CSM 08 1 x CSM 08 (ungeölte Luft)750

395.82 €

1 7 Arbeitstage --25--European 7,4 mm--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarERP 07-2 x ESI 07 1 x ESI 07 (ungeölte Luft)833

392.25 €

1 7 Arbeitstage --25--ISO 6150 B--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarIRP 06-2 x ISI 06 1 x ISI 06 (ungeölte Luft)2028

423.78 €

1 7 Arbeitstage --25--ISO 6150 B--+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und NippelLeicht transportierbarIRP 08-2 x ISI 08 1 x ISI 08 (ungeölte Luft)750

Loading...

  1. 1

Technischer Support