Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBR 12CS |
MBR 12ES |
MBR 12IS |
MBR 38CS |
MBR 38ES |
MBR 38IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einlass BSPP Innengewinde | Durchfluß (in m³/h bei 7 bar) (m³/h) | Ausgang mit 1 Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
737.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 50 | CSI 06 | ||
737.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 85 | ESI 07 | ||
737.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 50 | ISI 06 | ||
708.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 50 | CSI 06 | ||
708.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 59 | ESI 07 | ||
708.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 50 | ISI 06 |
Loading...
Temperatur(°C) | +1 bis +66 | Werkstoff | Körper und Behälter aluminium | Ausgestattet mit | Sicherheitsschnellkupplungen und Stecknippel prevoS1 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck(bar) | 2 bis 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einlass BSPP Innengewinde
Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)(m³/h)
Ausgang mit 1 Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften