Filtereinheit für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

Filtereinheit für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBC 12CS
MBC 12ES
MBC 12IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)
(m³/h)
Ausgang mit 1 Kupplung

961.58 €

1 6 Arbeitstage 50CSI 06

953.33 €

1 7 Arbeitstage 85ESI 07

953.33 €

1 7 Arbeitstage 50ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einlass BSPP Innengewinde G 1/2 Temperatur(°C) +1 bis +66 Werkstoff Körper und Behälter aluminium
Ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplungen und Stecknippel prevoS1 Betriebsdruck(bar) 2 bis 12

Technischer Support