Schnellauslassventil

Schnellauslassventil
Leitungszubehör: Werkzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit von Druckluftsystemen.Die Abluftschalldämpfer begrenzen den beim Einsatz von druckluftbetriebenen Maschinen erzeugten Dezibelwert.In Verbindung mit dem Leitungszubehör gewährleistet die Verwendung dieser beiden Werkzeuge die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A25 12
A25 14
A25 18
A25 34
A25 38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde

34.62 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

12.40 €

1 7 Arbeitstage G 1/4

9.55 €

1 7 Arbeitstage G 1/8

43.42 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

13.92 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Vorteile Leitungssicherheit Werkstoff Körper: Messing
Temperatur(°C) -18 bis +70

Technischer Support